chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FKFD 8-2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Brides d'actionneur et de capteur avec fils de Litz
FKFD 8-2
ID de la commande U0895-93
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Codage A
Filetage
PG9
Homologations
CE, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
2
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
8
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKFD 8-2
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
8
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
32,11 €
Total de l'article
32,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support