chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
MFSS 3-0.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Embase mâle industrielle Montage frontal
MFSS 3-0.5
ID de la commande U0898-77
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Filetage
M8 x 0,5
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
125
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
MFSS 3-0.5
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M8 x 0,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
15,68 €
Total de l'article
15,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support