chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FS 4.21-0.3/M20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
FS 4.21-0.3/M20
ID de la commande U0900-98
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage A
Filetage
M20 x 1,5
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FS 4.21-0.3/M20
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M20 x 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
31,57 €
Total de l'article
31,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support