chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FS 12-0.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Mounting Receptacle with Stranded Wires Front-Mounted
FS 12-0.5
ID de la commande U0910-90
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage A
Filetage
PG9
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur du fil toronné (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
12
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
12
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
32,00 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FS 12-0.5
Total de l'article
32,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support