chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FS 12-0.5/14.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
FS 12-0.5/14.5
ID de la commande U0910-92
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage A
Filetage
1/2″-14 NPSM
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
12
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FS 12-0.5/14.5
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
12
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPSM
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
25,95 €
Total de l'article
25,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support