chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FKP 4.5-3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
FKP 4.5-3
ID de la commande U0934-52
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Codage A
Filetage
11/16″-24 UNEF
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKP 4.5-3
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
11/16″-24 UNEF
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
62,49 €
Total de l'article
62,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support