chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DKF 26-25-2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
DKF 26-25-2
ID de la commande U0951-75
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M27 x 1
Filetage
PG21
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
2
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
26
Tension nominale (V)
150
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
DKF 26-25-2
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
26
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG21
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
214,29 €
Total de l'article
214,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support