chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BKFD 8-8-2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase femelle avec fils toronnés Montage arrière
BKFD 8-8-2
ID de la commande U0952-23
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M16 x 0,75
Filetage
M18 x 0,75
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
7
Longueur de câble (m)
2
Longueur du fil toronné (m)
2
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
8
Tension nominale (V)
125
Type d'appareil
Embase
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
BKFD 8-8-2
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
8
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M18 x 0,75
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
64,01 €
Total de l'article
64,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support