chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CSFLV 12-12-1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
conduite d'alimentation pour plusieurs répartiteurs passifs embase mâle avec fil toronné, montage à
CSFLV 12-12-1
ID de la commande U0966-14
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1
Filetage
M20 x 1,5
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
6
Longueur de câble (m)
1
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Nombre de pôles
12
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
CSFLV 12-12-1
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
12
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
M20 x 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
114,17 €
Total de l'article
114,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support