chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BSF 19-19-0.5/M20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
BSF 19-19-0.5/M20
ID de la commande U2-03022
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M16 x 0,75
Filetage
M20 x 1,5
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
19
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
19
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
BSF 19-19-0.5/M20
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
115,47 €
Total de l'article
115,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support