chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BKFD 14-14-0.5/M18 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
BKFD 14-14-0.5/M18
ID de la commande U2-03071
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M16 x 0,75
Filetage
M18 x 0,75
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
14
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
BKFD 14-14-0.5/M18
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
14
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M18 x 0,75
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
151,58 €
Total de l'article
151,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support