chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
P-RKFV 30-0.3/14.5/NPT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
P-RKFV 30-0.3/14.5/NPT
ID de la commande U2-05505
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Zone dangereuse
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN
Filetage
1/2″-14 NPT
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, CSA div.2, FM Div.2, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
P-RKFV 30-0.3/14.5/NPT
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
1/2″-14 NPT
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
48,09 €
Total de l'article
48,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support