chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKFP 461-6M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
RKFP 461-6M
ID de la commande U2-08138
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN
Filetage
M30 x 1,5
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
6
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M30 x 1,5
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RKFP 461-6M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
64,44 €
Total de l'article
64,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support