chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FSFD46PT-1/M16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Bride d'alimentation M12 Montage arrière
FSFD46PT-1/M16
ID de la commande U2-28486
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage T
Filetage
M16 x 1,5
Homologations
Certifié cULus
Intensité maximale admissible (A)
12
Longueur de câble (m)
1
Longueur du fil toronné (m)
1
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
63
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FSFD46PT-1/M16
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 x 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
27,57 €
Total de l'article
27,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support