chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FKFD46PS-1/M16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bride d'alimentation M12 Montage arrière
FKFD46PS-1/M16
ID de la commande U2-28513
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Codage S
Filetage
M16 x 1,5
Homologations
Certifié cULus
Intensité maximale admissible (A)
12
Longueur de câble (m)
1
Longueur du fil toronné (m)
1
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
3+PE
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKFD46PS-1/M16
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
3+PE
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 x 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
31,57 €
Total de l'article
31,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support