chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Accessoires pour systèmes de bus de terrain avec fils de Litz
RKFV 40-1M
ID de la commande U2394-4
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
40,22 €
Total de l'article
40,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RKFV 40-1M
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN
Filetage
1/2″-14 NPSM
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
1
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
1/2″-14 NPSM
Contacter le service de Support