chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FSFD 4.4-0.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Brides d'actionneur et de capteur Hinterwandmontage
FSFD 4.4-0.5
ID de la commande U5118-5
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage A
Filetage
PG9
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FSFD 4.4-0.5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
21,19 €
Total de l'article
21,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support