chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSF 36-1M/NPT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires pour systèmes de bus de terrain Plaque à bride
RSF 36-1M/NPT
ID de la commande U5202-02
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, avec fil toronné
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
1
Section du conducteur (mm²)
1.31
Température ambiante max. (°C)
105
Tension nominale (V)
600
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSF 36-1M/NPT
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
16,43 €
Total de l'article
16,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support