chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKF 5711-0.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PVC
RKF 5711-0.5M
ID de la commande U5536-1
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur femelle à bride, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.38
Filetage
1/2″-14 NPSM
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
7
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.52
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RKF 5711-0.5M
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPSM
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
43,36 €
Total de l'article
43,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support