chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
MFSS 4-0.2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Brides d'actionneur et de capteur Montage frontal
MFSS 4-0.2
ID de la commande U7801
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1
Filetage
M8 x 0,5
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
125
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
MFSS 4-0.2
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M8 x 0,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
31,46 €
Total de l'article
31,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support