chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FSFD 572-2.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) PVC Cable Jacket, Thin
FSFD 572-2.5M
ID de la commande U9044-106
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage A
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
7.2
Filetage
PG9
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
75
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FSFD 572-2.5M
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
54,06 €
Total de l'article
54,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support