chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FKB 3-1/14.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase à montage industriel avec fils toronnés Montage frontal
FKB 3-1/14.5
ID de la commande U9504-0
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 1/2"-20 UNF
Filetage
1/2″-14 NPSM
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur du fil toronné (m)
1
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPSM
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKB 3-1/14.5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
17,08 €
Total de l'article
17,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support