chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FKB 4-0.5/18.25 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
FKB 4-0.5/18.25
ID de la commande U9505
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 1/2"-20 UNF
Filetage
1/4″-18 NPT
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKB 4-0.5/18.25
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/4″-18 NPT
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
16,54 €
Total de l'article
16,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support