chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FSV 4.4-0.5/14.5/NPT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
FSV 4.4-0.5/14.5/NPT
ID de la commande U9521-0
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage A
Filetage
1/2″-14 NPT
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FSV 4.4-0.5/14.5/NPT
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
1/2″-14 NPT
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
28,54 €
Total de l'article
28,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support