chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FKD 8-1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase à montage industriel avec fils toronnés Montage frontal
FKD 8-1
ID de la commande U99-17437
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Codage A
Filetage
PG9
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
1
Longueur du fil toronné (m)
1
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
8
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKD 8-1
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
8
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
30,06 €
Total de l'article
30,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support