chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ligne de détecteur industrielle Montage frontal
MFKS 4-1
ID de la commande U99-17475
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
MFKS 4-1
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M8 x 1
Filetage
M8 x 0,5
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
125
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M8 x 0,5
Groupe de prix
K1
Prix de liste
17,62 €
Total de l'article
17,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support