chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteur à deux voies Répartiteur en T sans câble
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
ID de la commande 100049243
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage A
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Codage A
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
60
Type d'accessoire
Répartiteur en T
Version
Répartiteur en T
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
Caractéristiques principales
Version
Répartiteur en T
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
39,25 €
Total de l'article
39,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support