chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VBRS4.4-2PKG3S-1.5/1.5/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteur à deux voies Répartiteur Y avec câble, connecteur mâle M12 × 1 - 2 × connecteur femelle
VBRS4.4-2PKG3S-1.5/1.5/TXL
ID de la commande 6628148
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Connecteur B
2 x connecteur femelle, Ø 8 mm, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.3
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
3
Nombre des emplacements
2
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
60
Type d'accessoire
Répartiteur Y
Version
distributeur Y à câble
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VBRS4.4-2PKG3S-1.5/1.5/TXL
Caractéristiques principales
Version
distributeur Y à câble
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
45,19 €
Total de l'article
45,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support