chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VBRK4.4-2PSW3S-2/2/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteur à deux voies Connecteur en Y avec câble et raccord M12x1, équipé de deux fiches de 8 mm
VBRK4.4-2PSW3S-2/2/TEL
ID de la commande 6630441
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit
Connecteur B
2 x connecteurs mâles, Ø 8 mm, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.7
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
3
Nombre des emplacements
2
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Type d'accessoire
Répartiteur Y
Version
distributeur Y à câble
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VBRK4.4-2PSW3S-2/2/TEL
Caractéristiques principales
Version
distributeur Y à câble
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
41,84 €
Total de l'article
41,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support