chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Répartiteur à deux voies Connecteur en Y avec câble, prise M12x1 et deux raccords de 8 mm équipés d’
VBRS4.4-2PKG3Z-1/1/TEL
ID de la commande 6630463
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VBRS4.4-2PKG3Z-1/1/TEL
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Connecteur B
2 x connecteur femelle, Ø 8 mm, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.7
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
3
Nombre des emplacements
2
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
60
Type d'accessoire
Répartiteur Y
Version
distributeur Y à câble
Caractéristiques principales
Version
distributeur Y à câble
Groupe de prix
K1
Prix de liste
41,52 €
Total de l'article
41,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support