chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VB2-FSM4.4-2MFK3.385 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteur industriel à 2 canaux pour détecteurs Namur répartiteur Y sans câble, connecteur mâle -
VB2-FSM4.4-2MFK3.385
ID de la commande 6631270
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, M8 x 1 - M8 x 1
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M8 x 1
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4/3
Nombre des emplacements
2
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
50
Type d'accessoire
Répartiteur Y
Version
Répartiteur Y
Caractéristiques principales
Version
Répartiteur Y
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
33,19 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VB2-FSM4.4-2MFK3.385
Total de l'article
33,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support