chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VBRK8-2RSC4.887T-0.15/0.15/TXL4000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteur à deux voies • répartiteur Y avec câble, connecteur femelle M12x1 - 2x connecteur mâle M
VBRK8-2RSC4.887T-0.15/0.15/TXL4000
ID de la commande 6634422
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit
Connecteur B
2 x connecteurs mâles, M12 x 1
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre des emplacements
2
Tension nominale (V)
48
Type d'accessoire
Répartiteur Y
Version
distributeur Y à câble
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VBRK8-2RSC4.887T-0.15/0.15/TXL4000
Caractéristiques principales
Version
distributeur Y à câble
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
39,03 €
Total de l'article
39,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support