chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteur à deux voies Pour la topologie de ligne de bus RFID
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
ID de la commande 6636989
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1
Connecteur B
2 x connecteurs mâles, M12 x 1
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Nombre des emplacements
2
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
60
Type d'accessoire
Répartiteur Y
Version
Répartiteur Y
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Caractéristiques principales
Version
Répartiteur Y
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
39,46 €
Total de l'article
39,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support