chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VB2-FSM5-2FKM5/S1979 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteur à deux voies répartiteur Y sans câble, connecteur mâle - 2 × connecteur femelle
VB2-FSM5-2FKM5/S1979
ID de la commande 6930565
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M12 x 1
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
5/5
Nombre des emplacements
2
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
60
Type d'accessoire
Répartiteur Y
Version
Répartiteur Y
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VB2-FSM5-2FKM5/S1979
Caractéristiques principales
Version
Répartiteur Y
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
34,49 €
Total de l'article
34,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support