chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
VB2-FKM-RKC-RSC5701-0.5M-0.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PUR, Thin
VB2-FKM-RKC-RSC5701-0.5M-0.5M
ID de la commande 6931080
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
anthracite
Diamètre du câble (mm)
6.7
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Nombre des emplacements
2
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
60
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VB2-FKM-RKC-RSC5701-0.5M-0.5M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
59,47 €
Total de l'article
59,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support