chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MB-FSM5-2FKM5.4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteur à deux voies Répartiteur en Y sans câble, connecteur mâle M12 x 1 – 2 connecteurs
MB-FSM5-2FKM5.4
ID de la commande 6936047
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M12 x 1
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
5/4
Nombre des emplacements
2
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
60
Type d'accessoire
Répartiteur Y
Version
Répartiteur Y
Caractéristiques principales
Version
Répartiteur Y
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
MB-FSM5-2FKM5.4
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
25,52 €
Total de l'article
25,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support