chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
YP2-PSG 3M-0.2/2MFK 3/S651 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteur à deux voies Rallonge
YP2-PSG 3M-0.2/2MFK 3/S651
ID de la commande U-15398
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1
Connecteur B
Femelle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Mode de protection
IP67
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
YP2-PSG 3M-0.2/2MFK 3/S651
Caractéristiques principales
Version
Rallonge
Total de l'article
48,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
48,40 €