chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-3M-3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble PROFIBUS Gaine de protection PVC
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-3M-3M
ID de la commande U-51229
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
8.5
Homologations
CSA, UL
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
PVC
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-3M-3M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
196,35 €
Total de l'article
196,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support