chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VB2-FKM/RKC RSC 572-1M-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteur à deux voies Gaine de protection PVC, Thin
VB2-FKM/RKC RSC 572-1M-1M
ID de la commande U0095-502
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Femelle, M12 x 1
Connecteur B
Connecteur femelle, connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
7.2
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Mode de protection
IP67
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
75
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
250
Type d'appareil
Répartiteur Y
Version
distributeur Y à câble
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VB2-FKM/RKC RSC 572-1M-1M
Caractéristiques principales
Version
distributeur Y à câble
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
138,39 €
Total de l'article
138,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support