chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
GSDA RKM 34-0/S1055 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
raccord en T pour alimentation Connecteur mâle droit sur connecteur femelle droit
GSDA RKM 34-0/S1055
ID de la commande U2-20894
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, 1 3/8″ -16 ONU, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Intensité maximale admissible (A)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
aluminium
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
600
Type d'accessoire
Réducteur de puissance
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
GSDA RKM 34-0/S1055
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
93,20 €
Total de l'article
93,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support