chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
XSH-RSM-2RKM 40/K1T | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Splitter de l'actuateur et du détecteur Répartiteur en h
XSH-RSM-2RKM 40/K1T
ID de la commande U2-23672
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN
Intensité maximale admissible (A)
9
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Nombre des emplacements
2
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
600
Version
Petit répartiteur en h
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
XSH-RSM-2RKM 40/K1T
Caractéristiques principales
Version
Petit répartiteur en h
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
105,71 €
Total de l'article
105,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support