chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
raccord en T Répartiteur en T sans câble
RKM 40-RKM 40-L-RSM 40
ID de la commande U2043-13
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RKM 40-RKM 40-L-RSM 40
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Codage A
Connecteur B
2 x connecteur femelle, 7/8″-16 UN, Codage A
Intensité maximale admissible (A)
9
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Nombre des emplacements
2
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
300
Type d'accessoire
Répartiteur en T
Version
Répartiteur en T
Caractéristiques principales
Version
Répartiteur en T
Groupe de prix
K1
Prix de liste
63,25 €
Total de l'article
63,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support