chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif Avec raccordement de câble fixe, 4 ports
TB-4M12-4P2-15/TXL
ID de la commande 100003938
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
TB-4M12-4P2-15/TXL
Données techniques
Téléchargements
CAD
Application
Signal
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
6.73
Emplacement
M12 x 1
Homologations
cULus
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PUR
Mode de protection
IP67
Nombre de pôles
3+PE
Nombre des emplacements
4
Raccordement groupé
Câble
Section du conducteur (mm²)
0.82
Tension nominale (V)
30
Caractéristiques principales
Raccordement groupé
Câble
Emplacement
M12 x 1
Nombre des emplacements
4
Groupe de prix
H1
Prix de liste
142,34 €
Total de l'article
142,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support