chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif Avec raccordement de câble fixe, 8 ports
TB-8M12-5P3-3/TXL
ID de la commande 100031432
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
112,09 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
TB-8M12-5P3-3/TXL
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
10.39
Emplacement
M12 x 1
Homologations
cULus
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
PUR
Mode de protection
IP67
Nombre de pôles
4+PE
Nombre des emplacements
8
Raccordement groupé
Câble
Section du conducteur (mm²)
0.32
Tension nominale (V)
30
Caractéristiques principales
Raccordement groupé
Câble
Emplacement
M12 x 1
Nombre des emplacements
8
Total de l'article
112,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support