chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
JBBS-49SC-T414/EX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîtier de distribution IP67, 4 canaux FOUNDATION Fieldbus
JBBS-49SC-T414/EX
ID de la commande 6611464
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
150 mm x 64 mm x 45 mm
Homologations
ATEX
Matériau de boîtier
Fonte d'aluminium revêtu de poudre
Mode de protection
IP67
Nombre de canaux
4
Plage d'installation
zone 1
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus
Raccordement électrique
Presse-étoupe pour câble
Technique de raccordement signal
Presse-étoupe pour câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'appareil
Répartiteur de bus de terrain actif
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
JBBS-49SC-T414/EX
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
469,87 €
Total de l'article
469,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support