chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Boîtier de distribution IP20 avec protection contre les court-circuit, six canaux Bus de terrain FOU
JRBS-40DC-6RV
ID de la commande 6611833
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
592,02 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
JRBS-40DC-6RV
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
75,5 mm x 140,8 mm x 49 mm
Homologations
ATEX, FM, Homologation Ex, IECEx
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
6
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS-PA
Raccordement électrique
bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-50
Type d'appareil
Répartiteur de bus de terrain actif
Total de l'article
592,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support