chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
JRBS-40DC-10RV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîtier de distribution IP20 avec protection contre les courts-circuits, dix canaux Bus de terrain F
JRBS-40DC-10RV
ID de la commande 6611835
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
75,5 mm x 195,6 mm x 49 mm
Homologations
ATEX, FM, Homologation Ex, IECEx
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
10
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS-PA
Raccordement électrique
bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-50
Type d'appareil
Répartiteur de bus de terrain actif
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
710,86 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
JRBS-40DC-10RV
Total de l'article
710,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support