chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TB-6M12-5-15/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif 6 ports, avec câble de connexion intégré.
TB-6M12-5-15/TXL
ID de la commande 6611936
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Application
Signal
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
8.5
Emplacement
M12 x 1
Homologations
cULus
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PUR
Mode de protection
IP67
Nombre de pôles
4+PE
Nombre des emplacements
6
Raccordement groupé
Câble
Section du conducteur (mm²)
0.32
Tension nominale (V)
30
Caractéristiques principales
Raccordement groupé
Câble
Emplacement
M12 x 1
Nombre des emplacements
6
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
TB-6M12-5-15/TXL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
193,27 €
Total de l'article
193,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support