chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LSRP-2000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires Sonde à tige
LSRP-2000
ID de la commande 100015371
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Accessoire de fonction pour
Capteurs de niveau de série LS-5
Longueur de sonde (mm)
2000
Matériaux (en contact avec le milieu)
acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Milieu
liquides
Principe de mesure
Micro-ondes guidé
Type d'accessoire
Sonde à tige
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
LSRP-2000
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Sonde à tige
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
79,09 €
Total de l'article
79,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support