chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LSCT-34-1000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires Tube coaxial
LSCT-34-1000
ID de la commande 100015818
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs de niveau de série LS-5
Longueur de sonde (mm)
1000
Milieu
liquides
Principe de mesure
Micro-ondes guidé
Raccord de processus
3/4″ NPT
Type d'accessoire
Tube coaxial
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Tube coaxial
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
224,07 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
LSCT-34-1000
Total de l'article
224,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support